Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.8 V analog and digital core supply voltage
  • Correlated double sampler (CDS) with
    −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
  • 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
  • 14-bit, 65 MHz analog-to-digital converter (ADC)
  • Black level clamp with variable level control
  • Complete on-chip timing generator
  • Precision Timing core with 240 ps resolution
    @ 65 MHz
  • On-chip 3 V horizontal and RG drivers
  • 100-lead, 9 mm × 9 mm, 0.8 mm pitch,
    CSP_BGA package
  • Internal LDO regulator circuitry

Подробнее о продукте

The AD9974 is a highly integrated dual-channel CCD signal processor for high speed digital video camera applications. Each channel is specified at pixel rates of up to 65 MHz. The AD9974 consists of a complete analog front end with analog-to-digital conversion combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with approximately 240 ps resolution at 65 MHz operation.

Each analog front end includes black level clamping, CDS, VGA, and a 65 MSPS, 14-bit ADC. The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for the RG_A, RG_B, H1A to H4A, and H1B to H4B outputs. A 3-wire serial interface is used to program each channel of the AD9974.

Available in a space-saving, 9 mm × 9 mm, CSP_BGA package, the AD9974 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

Applications

  • Professional HDTV camcorders
  • Professional/high-end digital cameras
  • Broadcast cameras
  • Industrial high speed cameras

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь