Обзор
Особенности и преимущества
- Двухканальный 10/12-разрядный АЦП с быстродействием 100 MSPS
- Отношение сигнал/шум = 67 дБ при частоте входного сигнала 30.1 МГц
- Двухканальный 10/12-разрядный ЦАП с быстродействием 170 MSPS
- Уровень помех в соседнем канале (ACLR) = 74 дБн
- 5 вспомогательных каналов аналогового ввода/вывода
- Низкое энергопотребление: менее 425 мВт при максимальных частотах дискретизации
- Поддерживает полудуплексные и дуплексные интерфейсы передачи данных
- Небольшой корпус LFCSP с 72 контактами для бессвинцовой пайки
Подробнее о продукте
AD9961/AD9963 - это совместимые по выводам, малопотребляющие 10/12-разрядные преобразователи семейства MxFE(R), которые обеспечивают два канала АЦП с частотой дискретизации 100 MSPS и два канала ЦАП с частотой дискретизации до 170 MSPS. Эти преобразователи оптимизированы для применения в передающих и приемных трактах систем связи, где требуются низкое энергопотребление и малая стоимость. Цифровые интерфейсы компонента имеют гибкие варианты синхронизации. Тракт передачи может работать с коэффициентом интерполяции 1x, 2x, 4x или 8x. Тракт приема имеет опциональный фильтр нижних частот с коэффициентом децимации 2x.
AD9961 и AD9963 имеют пять вспомогательных аналоговых каналов. Три канала могут служить входами для 12-разрядного АЦП. Два из них могут быть сконфигурированы на выход путем активации 10-разрядных ЦАП. Оставшиеся два канала выделены под выходы двух независимых 12-разрядных ЦАП.
Высокий уровень интеграции, малые габариты и низкая рассеиваемая мощность делают AD9961/AD9963 хорошим выбором для портативных и малопотребляющих систем.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных сетей
- Базовые станции пикосот, фемтосот
- Медицинские измерения
- Аналоговый интерфейс приборов ультразвуковой диагностики
- Портативные измерительные приборы
- Генераторы сигналов, анализаторы сигналов
Для оценивания всех возможностей AD9963 требуются оценочная плата AD9963-EBZ и генератор/приемник шаблонов данных AD-DPGIOZ. Если у вас только один из этих продуктов, пожалуйста, закажите второй.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9963 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.