Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 10-bit/12-bit, 100 MSPS ADC
- SNR = 67 dB, fIN = 30.1 MHz
- Dual 10-bit/12-bit, 170 MSPS DAC
- ACLR = 74 dBc
- 5 channels of analog auxiliary input/output
- Low power, <425 mW at maximum sample rates
- Supports full and half-duplex data interfaces
- Small 72-lead LFCSP lead-free package
Подробнее о продукте
The AD9961/AD9963 are pin-compatible, 10-/12-bit, low power MxFE® converters that provide two ADC channels with sample rates of 100 MSPS and two DAC channels with sample rates to 170 MSPS. These converters are optimized for transmit and receive signal paths of communication systems requiring low power and low cost. The digital interfaces provide flexible clocking options. The transmit is configurable for 1×, 2×, 4×, and 8× interpolation. The receive path has a bypassable 2× decimating low-pass filter.
The AD9961 and AD9963 have five auxiliary analog channels. Three are inputs to a 12-bit ADC. Two of these inputs can be configured as outputs by enabling 10-bit DACs. The other two channels are dedicated outputs from two independent 12-bit DACs.
The high level of integrated functionality, small size, and low power dissipation of the AD9961/AD9963 make them well- suited for portable and low power applications.
Applications
- Wireless infrastructure
Picocell, femtocell basestations - Medical instrumentation
Ultrasound AFE - Portable instrumentation
Signal generators, signal analyzers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.