Обзор
Особенности и преимущества
- Два синхронизированных канала DDS с быстродействием 500 MSPS
- Независимое управление частотой/фазой/амплитудой в отдельных каналах
- Согласованные задержки при изменении частоты/фазы/амплитуды
- Превосходная межканальная изоляция (>72 дБ)
- Возможность автоматического линейного изменения частоты/фазы/амплитуды
- До 16 уровней модуляции частоты, фазы, амплитуды
- Два интегрированных 10-разрядных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП)
- Программируемые в индивидуальном порядке токи полной шкалы ЦАП
- Разрешающая способность перестройки частоты 0.12 Гц, или менее
- Разрешающая способность регулировки смещения фазы 14 бит
- Разрешающая способность масштабирования амплитуды 10 бит
- Интерфейс последовательного порта ввода-вывода (SPI) с пропускной способностью 800 Мбит/с
- Режим пониженного энергопотребления с программным/аппаратным управлением
- Два напряжения питания (1.8 В ядро DDS /3.3 В последовательный порт ввода-вывода)
- Возможность синхронизации нескольких компонентов
- Выбираемый в диапазоне от 4× до 20× коэффициент умножения частоты REFCLK (схема ФАПЧ)
- Выбираемый источник REFCLK - кварцевый резонатор
- 56-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD9958 состоит из двух ядер синтезатора прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), которые обеспечивают независимое управление частотой, фазой и амплитудой каждого канала. Подобная гибкость может быть использована для коррекции дисбаланса между сигналами, вносимого аналоговыми схемами обработки (фильтрами, усилительными схемами), или рассогласований, связанных с топологией печатной платы. Поскольку оба канала работают от одного системного тактового сигнала, они по определению синхронны. Микросхема также поддерживает возможность синхронизации нескольких кристаллов.
AD9958 может обеспечивать модуляцию частоты, фазы или амплитуды (FSK, PSK, ASK) с количеством дискретных уровней до 16. Модуляция осуществляется подачей данных на выводы профиля. Кроме того, AD9958 поддерживает автоматическое линейное изменение частоты, фазы или амплитуды. Эта функция может быть полезна в таких областях, как радиолокация или измерительная техника.
Последовательный порт ввода/вывода AD9958 может работать в нескольких конфигурациях, обеспечивая повышенную гибкость. Порт имеет режим совместимости с SPI, при котором он работает фактически идентично SPI портам более ранних DDS компании Analog Devices. Гибкость обеспечивается четырьмя выводами данных (SDIO_0/SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3), которые позволяют выбрать один из четырех программируемых режимов работы последовательного порта ввода/вывода.
В AD9958 используется усовершенствованная технология DDS, которая обеспечивает малое рассеивание мощности при поддержании высокого качества и производительности. В компоненте интегрированы два быстродействующих 10-разрядных ЦАП с превосходными узкополосным и широкополосным SFDR. Каждый канал имеет собственные аккумулятор фазы с 32-разрядным словом настройки частоты, регулировку фазового сдвига с разрядностью 14 бит и масштабирующий умножитель на выходе с разрядностью 10 бит.
В качестве опорного напряжения для выходных каскадов ЦАП используется напряжение питания; выходы ЦАП должны быть подключены к ADVV через резистор или к трансформатору, центральный отвод которого соединен с AVDD. Каждый ЦАП также имеет свой собственный программируемый источник опорного напряжения, который позволяет работать с другими значениями тока полной шкалы.
DDS играет роль делителя частоты с высоким разрешением, на вход которого поступает сигнал REFCLK, а выходной сигнал преобразовывается в аналоговую форму при помощи ЦАП. Входной сигнал REFCLK является общим для двух каналов и может подаваться на DDS непосредственно или использоваться в комбинации с интегрированным умножителем частоты REFCLK (ФАПЧ), повышающим частоту опорного сигнала до 500 МГц. Коэффициент умножения схемы ФАПЧ является целым числом и программируется в диапазоне от 4 до 20 . Входной каскад REFCLK также содержит схему генератора, позволяющего использовать в качестве источника REFCLK внешний кварцевый резонатор. Частота кварцевого резонатора должна принадлежать диапазону от 20 МГц до 30 МГц. Кварцевый резонатор может использоваться в комбинации с умножителем частоты REFCLK.
AD9958 выпускается в компактном 56-выводном корпусе LFCSP. Ядро DDS работает от напряжения питания 1.8 В (выводы AVDD и DVDD). Цифровой интерфейс ввода/вывода (SPI) работает от напряжения 3.3 В и требует подключения вывода DVDD_I/O (вывод 49) к напряжению 3.3 В.
AD9958 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Генераторы сигнала гетеродина с быстрой перестройкой
- Фазированные антенные решетки в радиолокации и гидроакустике
- Измерительное оборудование
- Синхронное тактирование
- Источники сигнала ВЧ для акустооптических перестраиваемых фильтров
- Передача сигналов с одной боковой полосой и подавленной несущей
- Системы связи с квадратурной модуляцией
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (26)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (24)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9958 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.