Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS (частота аналогового выходного сигнала до 400 МГц)
- Интегрированный 14-разрядный ЦАП с быстродействием 1 GSPS
- Пропускная способность передачи квадратурных отсчетов 250 МГц
- Фазовый шум ≤ −125 дБн на Гц (частота несущей 400 МГц, отстройка 1 кГц)
- Превосходные динамические показатели: SFDR в узкой полосе > 80 дБ
- Восемь программируемых профилей для быстрой манипуляции параметрами сигнала
- Коррекция отклика sin(x)/(x) (фильтр с характеристикой inverse sinс)
- Умножитель частоты тактового сигнала
- Внутренний генератор; может работать от одного внешнего кварцевого резонатор
- Программно и аппаратно управляемый режим пониженного энергопотребления
- Интегрированная оперативная память
- Возможность модуляции фазы
- Синхронизация нескольких кристаллов
- Простой интерфейс с портом SPORT процессоров Blackfin
- Коэффициент интерполяции от 4× до 252×
- Режим интерполирующего ЦАП
- ЦАП для управления коэффициентом усиления
- Внутренний делитель позволяет работать с частотой опорного сигнала до 2 ГГц
- Напряжения питания 1.8 В и 3.3 В
- 100-выводный корпус TQFP_EP
Подробнее о продукте
AD9957 обеспечивает функции универсального квадратурного модулятора и быстродействующего преобразователя с повышением частоты для систем связи, в которых особенно важны стоимость, габариты, потребляемая мощность и динамические характеристики. AD9957 представляет собой интегрированные в одном кристалле быстродействующий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), высококачественный, быстродействующий 14-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), схему умножения частоты тактового сигнала, цифровые фильтры и другие функции цифровой обработки сигналов. Он обеспечивает перенос сигнала из полосы модулирующих частот (baseband) на более высокую частоту для передачи данных в проводных или беспроводных системах связи.
AD9957 является третьим представителем семейства квадратурных цифровых преобразователей с повышением частоты (QDUC, quadrature digital upconverter), которое также включает в себя AD9857 и AD9856. Его применение дает выигрыш в таких показателях, как быстродействие, потребляемая мощность и спектральные характеристики. В отличие от своих предшественников AD9957 поддерживает режим последовательного ввода отсчетов квадратурных сигналов с разрядностью 16 бит. Устройство также может быть запрограммировано на генерацию однотонального синусоидального сигнала или работу в качестве интерполирующего ЦАП.
Входной каскад опорного тактового сигнала содержит кварцевый генератор, быстродействующий делитель частоты входного сигнала на два и малошумящую схему ФАПЧ для умножения частоты опорного тактового сигнала.
Пользовательский интерфейс представляет собой комбинацию последовательного порта, который может быть легко сконфигурирован для работы с портом SPORT цифровых сигнальных процессоров Blackfin®, и выводов переключения профилей, с помощью которых реализуется быстрая манипуляция любым из параметров сигнала (фазой, частотой или амплитудой).
Области применения
- Гибридные оптокоаксиальные сети, телефония и видеомодемы
- Передатчики базовых станций беспроводных систем
- Передатчики широкополосных систем связи
- Интернет-телефония
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (7)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.