Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала DDS 400 МГц
- Разрядность слова настройки 48 бит
- Программируемый фазовый сдвиг с разрядностью 14 бит
- Интегрированный 14-разрядный ЦАП
- Превосходные динамические показатели
- Фазовый шум ≤ 135 дБн/Гц при смещении 1 кГц
- SFDR -80 дБ на частоте 160 МГц (отстройка ±100 кГц)
- Последовательный порт ввода/вывода с пропускной способностью записи 25 Мбит/с
- Программируемые входные делители 655 МГц для
- фазочастотного детектора (÷M, ÷N) {M, N = 1..16} (с возможностью шунтирования)
- Программируемый ВЧ-делитель (÷R) {R = 1, 2, 4, 8} (с возможностью шунтирования)
- 8 профилей частоты/фазы
- Напряжение питания ядра компонента 1.8 В
- Напряжение питания цепей ввода/вывода и выхода схемы накачки заряда 3.3 В
- Программно управляемый режим пониженного энергопотребления
- 48-выводный корпус LFCSP
- Возможность автоматического линейного свипирования частоты (в схеме прямого цифрового синтеза)
- Программируемый ток подкачки заряда (до 4 мА)
- Возможность фазовой модуляции
- Возможность синхронизации нескольких микросхем
- Двухрежимное детектирование синхронизации ФАПЧ
- PECL-совместимый CML-драйвер (драйвер логики на переключателях тока) на 655 МГц
Подробнее о продукте
AD9956 – это первый синтезатор семейства AgileRF компании Analog Devices. Он состоит из синтезатора прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) и схемы ФАПЧ. DDS подключен к 14-разрядному ЦАП с быстродействием до 400 MSPS и имеет 48-разрядное слово настройки частоты. Схема ФАПЧ включает в себя фазовый детектор с частотой входных сигналов до 200 МГц (для сигналов большей частоты могут быть использованы делители, работающие с частотами до 650 МГц) и цифровую схему управления током накачки заряда. Компонент также содержит драйвер PECL с полосой 650 МГц и программируемой скоростью нарастания. AD9956 использует комбинацию усовершенствованной технологии DDS, быстродействующего высококачественного цифро-аналогового преобразователя и схемы фазового детектора/накачки заряда, обеспечивающую синтез аналоговых синусоидальных сигналов частотой до 2.7 ГГц с быстрой цифровой перестройкой. Компонент поддерживает быстрое скачкообразное изменение частоты и имеет высокую точность настройки (разрядность слова настройки частоты – 48 бит). Информация загружается в AD9956 через последовательный порт ввода/вывода, поддерживающий скорость записи 25 Мбит/с. Блок DDS AD9956 также поддерживает управляемый пользователем режим работы с линейной разверткой по частоте.AD9956 работает в расширенном автомобильном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Источники сигналов с линейной ЧМ для радаров и сканирующих систем
- Автомобильные радары
- Испытательное и измерительное оборудование
- Драйверы акустооптических устройств
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (27)
Особенности продукта (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.