Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 400 МГц
- Интегрированный 14-разрядный ЦАП
- Программируемое псевдослучайное изменение фазы/амплитуды
- Точность настройки частоты 32 бита
- Точность настройки фазы 14 бит
- Превосходные динамические показатели
- Узкополосный SFDR >80 дБ
- Фазовый шум ниже -120 дБн/Гц
- Последовательный порт ввода/вывода
- Аналоговый компаратор с очень высоким быстродействием
- Автоматическая линейная и нелинейная развертка по частоте
- Четыре профиля частоты/сдвига фазы
- Напряжение питания 1.8 В
- Программно и аппаратно управляемый режим пониженного энергопотребления
- 48-выводный корпус TQFP
- Интегрированная оперативная память на 1024 32-разрядных слова
- Умножитель частоты сигнала REFCLK на базе схемы ФАПЧ
- Внутренний генератор; может работать от одного внешнего кварцевого резонатора
- Возможность модуляции фазы
- Синхронизация нескольких микросхем
Подробнее о продукте
AD9954 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) на основе комбинации усовершенствованной технологии DDS и интегрированного быстродействующего, высококачественного ЦАП, которая образует полнофункциональный высокочастотный синтезатор с цифровым программированием, способный генерировать выходные аналоговые синусоидальные сигналы на частоте до 160 МГц с возможностью быстрой перестройки. AD9954 поддерживает быструю скачкообразную перестройку частоты и высокое разрешение настройки по частоте (0.01 Гц, и менее) и фазе (0.022°).
AD9954 программируется через высокоскоростной последовательный порт ввода/вывода. Компонент имеет статическую оперативную память для поддержки режимов автоматической развертки по частоте с произвольным законом, а также управляемый пользователем режим линейной развертки по частоте. В состав компонента также входит быстродействующий компаратор, позволяющий формировать прямоугольные колебания. Интегрированный генератор и схема ФАПЧ поддерживают несколько вариантов формирования внутреннего системного тактового сигнала.
AD9954 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Программируемые генераторы тактовых сигналов
- Источники сигналов с линейной ЧМ для радаров и сканирующих систем
- Автомобильные радары
- Испытательное и измерительное оборудование
- Драйверы акустооптических устройств
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (27)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9954 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.