Обзор

Особенности и преимущества

  • Correlated Double Sampler (CDS)
  • 0 dB to 18 dB Pixel Gain Amplifier (PxGA®)
  • 6 dB to 42 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • 12-Bit 36 MSPS A/D Converter
  • Complete On-Chip Timing Driver
  • Black Level Clamp with Variable Level Control
  • Precision Timing Core with 
  • <600 ps Resolution
  • On-Chip 3 V Horizontal and RG Drivers
  • 40-Lead LFCSP Package

Подробнее о продукте

The AD9949 is a highly integrated CCD signal processor for digital still camera applications. Specified at pixel rates of up to 36 MHz, the AD9949 consists of a complete analog front end with A/D conversion, combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with <600 ps resolution.

The analog front end includes black level clamping, CDS, PxGA, VGA, and a 36 MSPS 12-bit A/D converter. The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for RG and H1–H4. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.

Packaged in a space-saving 40-lead LFCSP package, the AD9949 is specified over an operating temperature range of –2ºC to +8ºC.

APPLICATIONS

  • Digital still cameras
  • High speed digital imaging applications

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь