Обзор
Особенности и преимущества
- 25 MSPS Correlated Double Sampler (CDS)
- 6 dB to 40 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
- Low Noise Optical Black Clamp Circuit
- Preblanking Function
- No Missing Codes Guaranteed
- 3-Wire Serial Digital Interface
- 3 V Single-Supply Operation
- Space-Saving 32-Lead 5 mm x 5 mm LFCSP Package
Подробнее о продукте
The AD9943/AD9944 are complete analog signal processors for CCD applications. They feature a 25 MHz single-channel architecture designed to sample and condition the outputs of interlaced and progressive scan area CCD arrays. The AD9943/AD9944’s signal chain consists of a correlated double sampler (CDS), a digitally controlled variable gain amplifier (VGA), and a black level clamp. The AD9943 offers 10-bit ADC resolution, while the AD9944 contains a true 12-bit ADC.The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface. Programmable features include gain adjustment, black level adjustment, input clock polarity, and power-down modes.
The AD9943/AD9944 operate from a single 3 V power supply, typically dissipate 79 mW, and are packaged in a space-saving 32-lead LFCSP.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.