Обзор

Особенности и преимущества

  • 25 MSPS Correlated Double Sampler (CDS)
  • 6 dB to 40 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • Low Noise Optical Black Clamp Circuit
  • Preblanking Function
  • 10-Bit, 25 MSPS A/D Converter
  • No Missing Codes Guaranteed
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V Single-Supply Operation
  • Space-Saving 32-Lead 
  • 5 mm × 5 mm LFCSP Package

Подробнее о продукте

The AD9943 / AD9944 are complete analog signal processors for CCD applications. They feature a 25 MHz single-channel architecture designed to sample and condition the outputs of interlaced and progressive scan area CCD arrays. The AD9943 / AD9944’s signal chain consists of a correlated double sampler (CDS), a digitally controlled variable gain amplifier (VGA), and a black level clamp. The AD9943 offers 10-bit ADC resolution, while the AD9944 contains a true 12-bit ADC.

The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface. Programmable features include gain adjustment, black level adjustment, input clock polarity, and power-down modes.

The AD9943 / AD9944 operate from a single 3 V power supply, typically dissipate 79 mW, and are packaged in a space-saving 32-lead LFCSP.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь