Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Differential sensor input with 1 V p-p input range
- 0 dB/6 dB variable gain amplifier (VGA)
- Low noise optical black clamp circuit
- 14-bit, 56 MSPS analog-to-digital converter (ADC)
- No missing codes guaranteed
- 3-wire serial digital interface
- 3 V single-supply operation
- Low power CMOS: 145 mW @ 3.0 V, 56 MHz
- 48-lead LQFP package
Подробнее о продукте
The AD9941 is a complete analog signal processor for imaging applications that do not require correlated double sampling (CDS). It is also suitable for processing the output signal from the AD9940 CDS front end product. It features a 56 MHz, single-channel architecture designed to sample and condition the output of CMOS imagers and CCD arrays already containing on-chip CDS. The AD9941 signal chain consists of a differential input sample-and-hold amplifier (SHA), a digitally controlled variable gain amplifier (VGA), a black level clamp, and a 14-bit ADC.
The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface.
The AD9941 operates from a single 3 V supply, typically dissipates 145 mW, and is packaged in a 48-lead LQFP.
APPLICATIONS
- Digital still cameras using CMOS imagers
- Professional HDTV camcorders
- Professional/high-end digital cameras
- Broadcast cameras
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.