Обзор
Особенности и преимущества
- Registers similar to AD9920A and AD9990
- Timing generator with 18-channel V-driver
- Serial data output with reduced range LVDS interface
- 1.8 V dual AFE core
- Correlated double sampler (CDS) with −3 dB, 0 dB, +3 dB, and +6 dB gain
- 6 dB to 42 dB, 10-bit variable gain amplifier (VGA)
- 14-bit, 40 MHz analog-to-digital converter (ADC)
- Please see data sheet for additional features.
Подробнее о продукте
The AD9928 is a highly integrated CCD signal processor for digital still camera applications. It includes a dual analog front end with analog-to-digital conversion, combined with a full-function programmable timing generator and 18-channel vertical driver (V-driver) for a 2-channel output CCD. The timing generator is capable of supporting up to 24 vertical clock signals internally, and the on-chip V-driver supports up to 18 high voltage outputs. A Precision Timing™ core allows adjustment of high speed clocks with approximately 390 ps resolution at 40 MHz operation. The AD9928 also contains eight general-purpose outputs, which can be used for shutter and system functions.
Each analog front end includes black level clamping, CDS, VGA, and a 14-bit ADC. The timing generator provides all the necessary CCD clocks: RG, H-clocks, V-clocks, sensor gate pulses, substrate clock, and substrate bias control.
The AD9928 is specified over an operating temperature range of –25°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Digital still cameras
- Medical imaging
- Industrial cameras
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9928 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.