Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- 3.5 GSPS internal clock speed
- Integrated 12-bit DAC
- Frequency tuning resolution to 190 pHz
- 16-bit phase tuning resolution
- 12-bit amplitude scaling
- Programmable modulus
- Automatic linear and nonlinear frequency sweeping capability
- 32-bit parallel datapath interface
- 8 frequency/phase offset profiles
- Phase noise: −128 dBc/Hz (1 kHz offset at 1396 MHz)
- Wideband SFDR < −50 dBc
- Serial or parallel input/output control
- 1.8 V/3.3 V power supplies
- Software and hardware controlled power-down
- 88-lead LFCSP package
- PLL REF CLK multiplier
- Phase modulation capability
- Amplitude modulation capability
COMMERCIAL SPACE FEATURES
- Supports aerospace applications
- Wafer diffusion lot traceability
- Radiation lot acceptance test (RLAT)
- Total ionizing dose (TID)
- Radiation benchmark
- Single event latch-up (SEL)
Подробнее о продукте
The AD9914S-CSL is a direct digital synthesizer (DDS) featuring a 12‑bit digital-to-analog converter (DAC). The AD9914S-CSL uses advanced DDS technology, coupled with an internal high speed, high performance DAC to form a digitally programmable, complete high frequency synthesizer capable of generating a frequency-agile analog output sinusoidal waveform at up to 1.4 GHz. The AD9914S-CSL enables fast frequency hopping and fine tuning resolution (64‑bit capable using programmable modulus mode). The AD9914S-CSL also offers fast phase and amplitude hopping capability. The frequency tuning and control words are loaded into the AD9914S-CSL via a serial or parallel input/output port. The AD9914S-CSL also supports a user defined linear sweep mode of operation for generating linear swept waveforms of frequency, phase, or amplitude. A high speed, 32-bit parallel data input port is included, enabling high data rates for polar modulation schemes and fast reprogramming of the phase, frequency, and amplitude tuning words.
The AD9914S-CSL is specified to operate over the extended industrial temperature range (see the Absolute Maximum Ratings section in the data sheet). Additional application and technical information can be found in the Commercial Space Products Program brochure and the AD9914 data sheet.
APPLICATIONS
- Low Earth orbit (LEO) space payloads
- Agile LO frequency synthesis
- Programmable clock generators
- FM chirp source for radar and scanning systems
- Test and measurement equipment
- Acousto-optic device drivers
- Polar modulators
- Fast frequency hopping
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9914S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.