Обзор
Особенности и преимущества
- 3.5 GSPS internal clock speed
- Integrated 12-bit DAC
- Frequency tuning resolution to 190 pHz
- 16-bit phase tuning resolution
- 12-bit amplitude scaling
- Programmable modulus
- Automatic linear and nonlinear frequency sweeping capability
- 32-bit parallel datapath interface
- 8 frequency/phase offset profiles
- Phase noise: −128 dBc/Hz (1 kHz offset at 1396 MHz)
- Wideband SFDR <-50 dBc
- Serial or parallel input/output control
- 1.8 V / 3.3 V power supplies
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9914 is a direct digital synthesizer (DDS) featuring a 12-bit DAC targeted at operating up to 3.5 GSPS. The AD9914 uses advanced DDS technology, coupled with an internal high speed, high performance DAC to form a digitally programmable, complete high frequency synthesizer capable of generating a frequency-agile analog output sinusoidal waveform at up to 1.4 GHz. The AD9914 is designed to provide fast frequency hopping and fine tuning resolution (32 bit in standard mode, 64 bit capable using programmable modulus mode). The AD9914 also offers fast phase and amplitude hopping capability. The frequency tuning and control words are loaded into the AD9914 via a serial or parallel input/output port. The AD9914 also supports a user defined linear sweep mode of operation for generating highly linear swept waveforms of frequency, phase or amplitude. A high speed parallel data input port is included enabling high data rates for polar modulation schemes and fast reprogramming of the phase, frequency and amplitude tuning words.
The AD9914 is specified to operate over the extended industrial temperature range (see Absolute Max Ratings table found in the data sheet).
Applications
- Agile LO frequency synthesis
- Programmable clock generator
- FM chirp source for radar and scanning systems
- Test and measurement equipment
- Acousto-optic device drivers
- Polar modulator
- Fast frequency hopping
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9914 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.