Обзор
Особенности и преимущества
- Потребление 50 мВт при частоте внутреннего тактового сигнала 250 MSPS
- Частота аналогового выходного сигнала до 100 МГц
- Интегрированный 10-разрядный ЦАП
- Разрешение по частоте 0.058 Гц, и менее
- Фазовый шум ≤ –135 дБн на Гц при смещении 1 кГц (на выходе ЦАП)
- <115 дБн на Гц при использовании интегрированной схемы ФАПЧ
- Режим работы с программируемым модулем для более точной настройки частоты
- Разрешение настройки фазы 0.022°
- Превосходные динамические показатели
- SFDR > 80 дБ на частоте AOUT 100 МГц (отстройка ±100 кГц)
- Возможность линейной развертки по частоте
- 8 профилей частоты или фазового сдвига
- Напряжение питания 1.8 В
- Программно и аппаратно управляемый режим пониженного энергопотребления
- Параллельные и последовательные программные опции
- Корпус: 32-выводный LFCSP
- Умножитель частоты REFCLK на основе ФАПЧ (по заказу)
- Встроенный генератор (может работать от одного внешнего кварцевого резонатора)
- Возможность фазовой модуляции
Подробнее о продукте
AD9913 – это полнофункциональный синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), который предназначен для удовлетворения жестких ограничений по энергопотреблению в портативном, переносном и питающемся от батарей/аккумуляторов оборудовании. AD9913 имеет 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), работающий с частотой обновления до 250 MSPS. Он совмещает в себе усовершенствованную технологию DDS и быстродействующий, высококачественный ЦАП, комбинация которых образует полнофункциональный, высокочастотный синтезатор с цифровым программированием, способный генерировать аналоговые выходные сигналы с частотой до 100 МГц и возможностью быстрой перестройки частоты.
AD9913 поддерживает быструю скачкообразную перестройку частоты и обеспечивает высокую точность настройки. Кроме того, AD9913 имеет возможность управления сдвигом фазы с точной настройкой. Управляющие слова загружаются в AD9913 через последовательный или параллельный порт ввода/вывода. AD9913 также поддерживает управляемый пользователем режим развертки по частоте частоты для генерации сигналов с высокой степенью линейности закона изменения частоты. Системный тактовый сигнал AD9913 может формироваться несколькими способами. Компонент имеет внутренний генератор, позволяющий использовать в качестве опорного источника простой кварцевый резонатор, а также быстродействующий умножитель частоты тактового сигнала для повышения частоты внешнего опорного сигнала. Питание многих блоков AD9913 может отключаться для уменьшения энергопотребления, если они не используются.
AD9913 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Портативное и переносное оборудование
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Программируемые генераторы тактовых сигналов
- Источники сигналов с линейной частотной модуляцией для радаров и сканирующих систем
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (29)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9913 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.