Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS (частота выходного сигнала до 400 МГц)
- Интегрированный 14-разрядный ЦАП с быстродействием 1 GSPS
- 48-разрядное слово настройки частоты, разрешение по частоте 4 мкГц
- Дифференциальный компаратор HSTL
- Универсальный вход системного тактового сигнала с возможностью работы от кварцевого резонатора или внешнего опорного тактового сигнала
- Интегрированный малошумящий умножитель частоты REFCLK на основе ФАПЧ
- 2 канала SpurKiller
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9912 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с интегрированным 14-разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). AD9912 имеет разрядность слова настройки частоты (FTW, frequency tuning word) 48 бит, что позволяет синтезировать частоты с шагом не более 4 мкГц. Точность абсолютного значения частоты может поддерживаться за счет регулировки системного тактового сигнала ЦАП.AD9912 также имеет интегрированную схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) системного тактового сигнала, которая позволяет работать с частотой системного тактового сигнала на входе устройства от 25 МГц.
AD9912 работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Формирование тактового сигнала с малым дрожанием фазы и точной настройкой
- Испытательное и измерительное оборудование
- Базовые станции и контроллеры беспроводных систем
- Защищенная связь
- Системы с быстрой скачкообразной перестройкой частоты
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (30)
Руководства пользователя (1)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.