Обзор
Особенности и преимущества
- Запатентованная технология SpurKiller
- Генерация многотоновых сигналов
- Модуляция испытательных тональных сигналов
- Возможность уменьшения уровня побочных спектральных составляющих
- Пропускная способность до 800 Мбит/с
- Согласованные задержки при изменении частоты/фазы/амплитуды
- Возможность автоматического линейного изменения частоты/фазы/амплитуды
- До 16 уровней модуляции FSK, PSK, ASK
- Тестовая тональная модуляция
- Программируемый ток полной шкалы ЦАП
- Разрешение настройки по частоте 32 бит
- Разрешение сдвига по фазе 14 бит
- Разрешение масштабирования амплитуды выходного сигнала 10 бит
- Программное и аппаратное управление режимом пониженного энергопотребление
- Синхронизация нескольких устройств
- Выбираемый умножитель частоты REFCLK на основе ФАПЧ (коэффициент умножения от 4× до 20×)
- Выбираемый кварцевый генератор REF_CLK
- 56-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD9911 состоит из одного полнофункционального синтезатора прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), который работает со скоростью до 500 MSPS. Кроме того, компонент также имеет три вспомогательных ядра DDS без ЦАП. Эти вспомогательные каналы могут быть использованы для уменьшения уровня побочных спектральных составляющих или генерации тестовых тональных сигналов.
AD9911 содержит интегрированный быстродействующий 10-разрядный ЦАП, с превосходными узкополосным и широкополосным SFDR. Компонент имеет разрядность слова настройки частоты 32 бита, разрядность слова управления сдвигом фазы 14 бит и 10-разрядный умножитель для масштабирования амплитуды выходного сигнала.
AD9911 может обеспечивать модуляцию частоты, фазы или амплитуды (FSK, PSK, ASK) с количеством дискретных уровней до 16. Модуляция осуществляется подачей данных на выводы профиля. Кроме того, AD9911 поддерживает автоматическое линейное изменение частоты, фазы или амплитуды. Эта функция может представлять интерес для таких областей, как радиолокация или измерительная техника.
Последовательный порт ввода/вывода AD9911 может работать в нескольких конфигурациях, обеспечивая повышенную гибкость. Порт имеет режим совместимости с SPI, при котором он работает практически идентично SPI портам более ранних DDS компании Analog Devices. Гибкость обеспечивается четырьмя выводами SDIO_0:3, которые позволяют выбрать один из четырех программируемых режимов работы последовательного порта ввода/вывода. В качестве опорного напряжения для выходного каскада ЦАП используется напряжение питания; выход ЦАП должен подключаться к ADVV через резистор или к трансформатору, центральный отвод которого соединен с AVDD. ЦАП также имеет свой собственный программируемый источник опорного напряжения, который позволяет работать с другими значениями тока полной шкалы.
DDS играет роль делителя частоты с высоким разрешением, на вход которого поступает сигнал REF_CLK, а выходной сигнал преобразовывается в аналоговую форму при помощи ЦАП. Входной сигнал REF_CLK может подаваться на DDS непосредственно или используется в комбинации с интегрированным умножителем частоты REF_CLK (ФАПЧ), повышающим частоту опорного сигнала до 500 МГц. Коэффициент умножения схемы ФАПЧ является целым числом и программируется в диапазоне от 4 до 20 . Входной каскад REF_CLK также содержит схему генератора, позволяющего использовать в качестве источника REF_CLK внешний кварцевый резонатор. Частота кварцевого резонатора должна принадлежать диапазону от 20 МГц до 30 МГц. Кварцевый резонатор может использоваться в комбинации с умножителем частоты REF_CLK.
AD9911 выпускается в компактном 56-выводном корпусе LFCSP. Ядро DDS работает от напряжения питания 1.8 В (выводы AVDD и DVDD). Цифровой интерфейс ввода/вывода (SPI) работает от напряжения 3.3 В и требует подключения вывода DVDD_I/O (вывод 49) к напряжению 3.3 В.
AD9911 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Испытательное и измерительное оборудование
- Коммерческие и любительские ВЧ возбудителиr
- Радиолокация и гидроакустика
- Генерация тестовых тональных сигналов
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (29)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9911 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.