Обзор

Особенности и преимущества

  • Phase and Frequency Detection
  • ECL/TTL/CMOS Compatible
  • Linear Transfer Function
  • No “Dead Zone”
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available

Подробнее о продукте

The AD9901 is a digital phase/frequency discriminator capable of directly comparing phase/frequency inputs up to 200 MHz. Processing in a high speed trench-oxide isolated process, combined with an innovative design, gives the AD9901 a linear detection range, free of indeterminate phase detection zones common to other digital designs.

With a single +5 V supply, the AD9901 can be configured to operate with TTL or CMOS logic levels; it can also operate with ECL inputs when operated with a -5.2 V supply. The open-collector outputs allow the output swing to be matched to post-filtering input requirements. A simple current setting resistor controls the output stage current range, permitting a reduction in power when operated at lower frequencies.

A major feature of the AD9901 is its ability to compare phase/frequency inputs at standard IF frequencies without prescalers. Excessive phase uncertainty which is common with standard PLL configurations is also eliminated. The AD9901 provides the locking speed of traditional phase/frequency discriminators, with the phase stability of analog mixers.

The AD9901 is available as a commercial temperature range device, 0°C to +70°C, and as a military temperature device, -55°C to +125°C. The commercial versions are packaged in a 14-pin ceramic DIP and a 20-pin PLCC.

The AD9901 Phase/Frequency Discriminator is available in versions compliant with MIL-STD-883. Refer to the Analog Devices Military Products Databook or current AD9901/883B data sheet for specifications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь