Обзор

Подробнее о продукте

The AD9891 and AD9895 are highly integrated CCD signal processors for digital still camera applications. Both include a complete analog front end with A/D conversion combined with a full-function programmable timing generator. A Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with 1 ns resolution at 20 MHz operation and 700 ps resolution at 30 MHz operation.

The AD9891 is specified at pixel rates of up to 20 MHz, and the AD9895 is specified at 30 MHz. The analog front end includes black level clamping, CDS, PxGA, VGA, and a 10-Bit or 12-Bit A/D converter. The timing generator provides all the necessary CCD clocks: RG, H-clocks, V-clocks, sensor gate pulses, substrate clock, and substrate bias control. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.

Packaged in a space-saving 64-lead CSPBGA, the AD9891 and AD9895 are specified over an operating temperature range of –20°C to +85°C.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь