Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- HDMI™/DVI transmitter compatible with HDMI v. 1.3, DVI v. 1.0, and HDCP v. 1.2
- Single 1.8 V power supply
- Video/audio inputs accept logic levels from 1.8 V to 3.3 V
- 80-lead LQFP, Pb-free package
- 64-lead LFCSP, Pb-free package
- 76-ball CSP_BGA, Pb-free package
- 165 MHz operation supports all resolutions from 480i to 1080p and UXGA at 60 Hz
- Programmable two-way color space converter
- Supports RGB, YCbCr, and DDR
- Supports ITU656-based embedded syncs
- Automatic input video format timing detection (CEA-861B)
- Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
- 8-channel, uncompressed, LPCM I2S audio up to 192 kHz
- On-chip MPU with I2C® master to perform HDCP operations and EDID reading operations
- 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
- No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
- On-chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers
Подробнее о продукте
The AD9889B is a 165 MHz, high definition multimedia inter-face (HDMI®) v. 1.3 transmitter. It supports HDTV formats up to 1080p, and computer graphic resolutions up to UXGA (1600 × 1200 @ 60 Hz). With the inclusion of HDCP, the AD9889B allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP v. 1.2 protocol.The AD9889B supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity, 8-channel I2S can transmit either stereo or 7.1 surround audio at 192 kHz. The S/PDIF can carry stereo LPCM audio or compressed audio, including DTS®, THX®, and Dolby® Digital.
The AD9889B helps reduce system design complexity and cost by incorporating such features as an internal MPU for HDCP operations, an I2C master for EDID reading, a single 1.8 V power supply, and 5 V tolerance on the I2C and hot plug detect pins.
Fabricated in an advanced CMOS process, the AD9889B is available in a space-saving, 76-ball CSP_BGA or 64-lead LFCSP surface-mount package, and an 80-lead LQFP surface-mount package. All packages are available as Pb-free and are specified from −25°C to +85°C.
Applications
- DVD players and recorders
- Digital set-top boxes
- A/V receivers
- Digital cameras and camcorders
- HDMI repeater/splitter
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.