Обзор

Особенности и преимущества

  • 10-300 MHz Input Frequency
  • Baseband (I/Q) Digital Output 
  • 2.7-3.6 Supply Voltage 
  • 10-270 KHz Output Signal Bandwidth 
  • 8 dB SSB NF
  • +1 dBm IIP3 (typ, max. bias)
  • 95 dB Dynamic Range with 12 dB Continuous AGC Range Enabled 
  • -18 or -30 dBm max IF Input with AGC Disabled 
  • LO and Clock Sampling Synthesizers 
  • Programmable Decimation Factor, Output Format, AGC, and Synthesizer settings

Подробнее о продукте

The AD9874 is a general purpose IF subsystem that digitizes a low level 10-300MHz IF input signal with a bandwidth of up to 270 kHz. The signal chain of the AD9874 contains a low-noise amplifier, mixer, a band pass sigma-delta analog-to-digital converter and a decimation filter with programmable decimation factor. An automatic gain control (AGC) circuit provides the AD9874 with 12 dB of continuous gain adjustment.

The high dynamic range and inherent anti-aliasing provided by the bandpass sigma delta converter allows the AD9874 to cope with blocking signals 95 dB stronger than the desired signal. Auxiliary blocks include clock and LO synthesizers in addition to a serial peripheral interface port.

The SPI port programs numerous parameters of the AD9874, thus allowing the device to be optimized for any given application. Programmable parameters include synthesizer divide ratios, AGC attenuation and attack/decay time, received signal strength level, decimation factor, output data format, 16 dB attenuator, and the selected bias currents. The bias currents of the LNA and mixer can be further reduced at the expense of degraded performance for battery-powered applications.

APPLICATIONS

  • Multimode Narrow-Band Radio Products
    - Analog/Digital UHF/VHF FDMA Receivers
    - TETRA, APCO25, GSM/EDGE
  • Portable and Mobile Radio Products
  • Base Station Applications
  • SATCOM Terminals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.