Обзор
Особенности и преимущества
- 10 MHz to 300 MHz input frequency
- 6.8 kHz to 270 kHz output signal bandwidth
- 7.5 dB single sideband noise figure (SSB NF)
- −7.0 dBm input third-order intercept (IIP3)
- AGC free range up to −34 dBm
- 12 dB continuous AGC range
- 16 dB front-end attenuator
- Baseband I/Q 16-bit (or 24-bit) serial digital output
- LO and sampling clock synthesizers
- Programmable decimation factor, output format, AGC, and synthesizer settings
- 370 Ω input impedance
- 2.7 V to 3.6 V supply voltage
- Low current consumption: 17 mA
- 48-lead LFCSP package
Подробнее о продукте
The AD9864 is a general-purpose IF subsystem that digitizes a low level, 10 MHz to 300 MHz IF input with a signal bandwidth ranging from 6.8 kHz to 270 kHz. The signal chain of the AD9864 consists of a low noise amplifier (LNA), a mixer, a band-pass Σ-∆ analog-to-digital converter (ADC), and a decimation filter with programmable decimation factor. An automatic gain control (AGC) circuit gives the AD9864 12 dB of continuous gain adjustment. Auxiliary blocks include both clock and local oscillator (LO) synthesizers.
The high dynamic range of the AD9864 and inherent antialiasing provided by the band-pass Σ-∆ converter allow the device to cope with blocking signals up to 95 dB stronger than the desired signal. This attribute often reduces the cost of a radio by reducing IF filtering requirements. Also, it enables multimode radios of varying channel bandwidths, allowing the IF filter to be specified for the largest channel bandwidth.
The SPI port programs numerous parameters of the AD9864, allowing the device to be optimized for any given application. Programmable parameters include synthesizer divide ratios, AGC attenuation and attack/decay time, received signal strength level, decimation factor, output data format, 16 dB attenuator, and the selected bias currents.
The AD9864 is available in a 48-lead LFCSP package and operates from a single 2.7 V to 3.6 V supply. The total power consumption is typically 56 mW and a power-down mode is provided via serial interfacing.
Applications
- Multimode narrow-band radio products
- Analog/digital UHF/VHF FDMA receivers
- TETRA, APCO25, GSM/EDGE - Portable and mobile radio products
- SATCOM terminals
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9864 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.