Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 400 МГц
- Интегрированный 10-разрядный ЦАП
- 32-разрядное слово настройки частоты
- Фазовый шум ≤ –120 дБн/Гц при отстройке на 1 кГц (на выходе ЦАП)
- Превосходные динамические показатели
- SFDR > 75 дБ на частоте выходного сигнала 160 МГц (отстройка ±100 кГц)
- Последовательный порт ввода/вывода
- Напряжение питания 1.8 В
- Программное и аппаратное управление режимом пониженного энергопотребления
- 48-выводный корпус TQFP/EP
- Совместимость с уровнями 5-вольтовой логики по большинству цифровых входов
- Умножитель частоты REFCLK на основе схемы ФАПЧ (коэффициент умножения от 4× до 20×)
- Внутренний генератор; может работать от одного внешнего кварцевого резонатора
- Возможность модуляции фазы
- Синхронизация нескольких микросхем
Подробнее о продукте
AD9859 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с 10-разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), работающим со скоростью до 400 MSPS. AD9859 использует комбинацию усовершенствованной технологии DDS и интегрированного быстродействующего, высококачественного ЦАП, которая образует полнофункциональный высокочастотный синтезатор с цифровым программированием, способный генерировать выходные аналоговые синусоидальные сигналы на частоте до 200 МГц с возможностью быстрой перестройки частоты. AD9859 поддерживает быструю скачкообразную перестройку частоты и высокое разрешение настройки по частоте (разрядность слова настройки частоты 32 бита). Управляющие слова и данные настройки частоты загружаются в AD9859 через последовательный порт.
AD9859 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от –40°C до +105°C.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Программируемые генераторы тактового сигнала
- Испытательное и измерительное оборудование
- Commercial and amateur radio exciter
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (29)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Технические статьи (21)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9859 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.