Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внутреннего тактового сигнала 200 МГц
  • Разрядность сигнального тракта 14 бит
  • Превосходные динамические показатели: SFDR 80 дБ на частоте выходного сигнала 65 МГц (±100 кГц)
  • Программируемый умножитель частоты опорного тактового сигнала с коэффициентом от 4× до 20×
  • Индикатор входа схемы ФАПЧ умножителя частоты в синхронизм
  • Внутренний 32-разрядный квадратурный DDS
  • Возможность частотной манипуляции (FSK)
  • Управление амплитудой выходного сигнала с 8-битным разрешением
  • Функция пониженного энергопотребления с управлением одним внешним выводом
  • Четыре программируемых, выбираемых внешними выводами профилей
  • Коррекция характеристики SIN(x)/x (функция inverse SINC)
  • Упрощенный интерфейс управления
  • Последовательный двух- или трехпроводной SPI®-совместимый интерфейс с частотой 10 МГц

Подробнее о продукте

AD9857 представляет собой комбинацию интегрированных на одном кристалле быстродействующего синтезатора прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), высококачественного быстродействующего 14-разрядного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), схемы умножения частоты тактового сигнала, цифровых фильтров и других функций цифровой обработки сигналов, которая образует полнофункциональный квадратурный цифровой преобразователь с повышением частоты. AD9857 предназначен для использования в качестве универсального квадратурного модулятора с быстрым изменением частоты, однотонального DDS или интерполирующего ЦАП в системах связи, в которых предъявляются повышенные требования к стоимости, габаритам, рассеиваемой мощности и динамическим характеристикам.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (18)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (7)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Технические статьи (6)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    AD9857 IBIS Models

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь