Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальный недорогой модулятор для систем связи
- Ширина полосы выходного сигнала от 0 до 80 МГц
- Интегрированный 12-разрядный ЦАП
- Интерполирующий фильтр с программируемым отношением частот дискретизации
- Программируемый умножитель частоты опорного тактового сигнала
- Внутренний фильтр компенсации характеристики SIN(x)/x
- SFDR > 52 дБ при частоте выходного сигнала 40 МГц
- Работа от одного напряжения питания +3 В
- SFDR > 48 дБ при частоте выходного сигнала 70 МГц
- Узкополосный SFDR > 80 дБ при частоте выходного сигнала 70 МГц
- Компактный корпус для поверхностного монтажа
- Двунаправленный интерфейс шины управления
Подробнее о продукте
AD9856 совмещает на одном кристалле быстродействующий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), высококачественный быстродействующий 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, схему умножения частоты тактового сигнала, цифровые фильтры и другие функции цифровой обработки сигналов, комбинация которых образует полнофункциональный квадратурный цифровой преобразователь с повышением частоты. AD9856 предназначен, в первую очередь, для использования в качестве универсального квадратурного модулятора прямого и обратного каналов для интерактивных гибридных оптокоаксиальных сетей, где предъявляются повышенные требования к стоимости, габаритам, рассеиваемой мощности и динамическим характеристикам.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (12)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.