Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внутреннего тактового сигнала 300 МГц
  • FSK, BPSK, PSK, линейная частотная модуляция, AM
  • Два интегрированных 12-разрядных ЦАП
  • Компаратор с очень высоким быстродействием, среднеквадратическое дрожание фазы 3 пс
  • Превосходные динамические характеристики
    • SFDR 80 дБ при частоте выходного сигнала 100 МГц (отстройка ±1 МГц)
  • Программируемый умножитель частоты опорного тактового сигнала с коэффициентом от 4× до 20×
  • Два 48-битных программируемых регистра частоты
  • Два 14-битных программируемых регистра сдвига фазы
  • Функции программируемой (12-бит) амплитудной модуляции и манипуляции со сглаживанием выходного импульса
  • Формирование сигналов FSK и BPSK с управлением от одного внешнего вывода
  • Формирование сигналов PSK с управлением фазой через интерфейс ввода/вывода
  • Линейная или нелинейная частотная модуляция с функцией удержания частоты под управлением одного внешнего вывода
  • Функция плавного перехода с одной частоты на другую при осуществлении частотной манипуляции (FSK)
  • Полный джиттер в режиме тактового генератора менее 25 пс ср.кв.
  • Автоматическое двунаправленное свипирование частоты
  • Коррекция отклика sin(x)/(x)
  • Простые интерфейсы управления
    • 2- или 3-проводный последовательный интерфейс SPI с частотой 10 МГц
    • Параллельный 8-битный интерфейс программирования с частотой 100 МГц
  • Однополярное питание 3.3 В
  • Несколько функций отключения питания
  • Несимметричный или дифференциальный вход опорного тактового сигнала
  • Миниатюрный 80-выводный корпус типа LQFP или TQFP с внешней теплоотводящей контактной площадкой

Подробнее о продукте

Цифровой синтезатор AD9854 – это устройство с высокой степенью интеграции, в котором используется комбинация усовершенствованной технологии прямого цифрового синтеза (DDS) и двух быстродействующих, высококачественных квадратурных ЦАП, обеспечивающая синтез квадратурных сигналов с цифровым программированием частоты. При подаче сигнала от внешнего стабильного источника опорной частоты AD9854 формирует высокостабильные синусоидальный и косинусоидальный выходные сигналы с программируемыми частотой, фазой и амплитудой, которые могут использоваться в качестве гетеродина в системах связи, радиолокации и многих других областях. Инновационное быстродействующее ядро DDS AD9854 обеспечивает 48-разрядное разрешение по частоте (разрешение настройки по частоте 1 мкГц при частоте SYSCLK 300 МГц). Использование 17 старших бит результата аккумулятора гарантирует превосходный SFDR.

Архитектура AD9852 позволяет одновременно генерировать квадратурные выходные сигналы с частотой до 150 МГц. Частота выходного сигнала может перестраиваться цифровым кодом со скоростью до 100 миллионов новых значений частоты в секунду. Синусоидальный выходной сигнал (после внешней фильтрации) может быть преобразован в прямоугольное колебание с помощью внутреннего компаратора для формирования тактовых сигналов. Компонент имеет два 14-разрядных регистра значения фазы и один внешний вывод, комбинация которых обеспечивает возможность двоичной фазовой манипуляции (BPSK).

Формирование PSK сигналов с более высоким порядком модуляции осуществляется изменением значения фазы через интерфейс ввода/вывода. 12-разрядные ЦАП каналов I и Q в комбинации с инновационной архитектурой DDS обеспечивает превосходные параметры широкополосного и узкополосного SFDR. ЦАП канала Q может также быть сконфигурирован как программируемый пользователем управляющий ЦАП, если функция формирования квадратурных сигналов не требуется. Использование управляющего ЦАП в комбинации с компаратором упрощает статическое управление скважностью при формировании высокоскоростных тактовых сигналов.

Два 12-разрядных цифровых умножителя позволяют реализовать программируемую амплитудную модуляцию, амплитудную манипуляцию со сглаженными импульсами и точное управление амплитудой квадратурных выходных сигналов. Компонент также поддерживает возможность автоматической развертки по частоте в широкой полосе. Программируемая схема умножения частоты REFCLK с коэффициентом умножения от 4× до 20× позволяет формировать внутренний системный тактовый сигнал с частотой до 300 МГц из внешнего опорного тактового сигнала меньшей частоты. Это, в свою очередь, избавляет от сложностей и материальных затрат, связанных с реализацией источника тактовой частоты 300 МГц.

Компонент также может непосредственно тактироваться внешним сигналом с частотой 300 МГц, поступающим через несимметричный или дифференциальный вход. Кроме того, он поддерживает стандартную частотную манипуляцию (FSK) с управлением от одного внешнего вывода или частотную манипуляцию с линейным изменением частоты, дающую повышенное качество спектральных характеристик. Для обеспечения столь высокой степени интеграции при работе от одного напряжения питания 3.3 В AD9854 изготавливается по усовершенствованной технологии КМОП 0.35 мкм.

AD9854 совместим по выводам с синтезатором однотональных сигналов AD9852. Компонент работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Быстрый синтез частоты гетеродина
  • Программируемые генераторы тактовых сигналов
  • Источники сигналов с линейной ЧМ для радаров и сканирующих систем
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Коммерческие и любительские ВЧ возбудители

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (49)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (22)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Технические статьи (22)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

    В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь