Обзор
Особенности и преимущества
- Частота внутреннего тактового сигнала 300 МГц
- FSK, BPSK, PSK, линейная частотная модуляция, AM
- Два интегрированных 12-разрядных ЦАП
- Компаратор с очень высоким быстродействием, среднеквадратическое дрожание фазы 3 пс
- Превосходные динамические характеристики
- SFDR 80 дБ при частоте выходного сигнала 100 МГц (отстройка ±1 МГц)
- Программируемый умножитель частоты опорного тактового сигнала с коэффициентом от 4× до 20×
- Два 48-битных программируемых регистра частоты
- Два 14-битных программируемых регистра сдвига фазы
- Функции программируемой (12-бит) амплитудной модуляции и манипуляции со сглаживанием выходного импульса
- Формирование сигналов FSK и BPSK с управлением от одного внешнего вывода
- Формирование сигналов PSK с управлением фазой через интерфейс ввода/вывода
- Линейная или нелинейная частотная модуляция с функцией удержания частоты под управлением одного внешнего вывода
- Частотная манипуляция с нарастанием частоты
- Полный джиттер в режиме тактового генератора <25 пс ср.кв.
- Автоматическое двунаправленное свипирование (качание) частоты
- Коррекция отклика sin(x)/(x)
- Простые интерфейсы управления
- Последовательный 2-х или 3-х проводный интерфейс SPI с частотой 10 МГц
- Параллельный 8-битный интерфейс программирования с частотой 100 МГц
- Однополярное питание 3.3 В
- Несколько функций отключения питания
- Несимметричный или дифференциальный вход источника опорных тактовых сигналов
- Миниатюрный 80-выводный корпус типа LQFP или TQFP с выведенной площадкой заземления
Подробнее о продукте
Цифровой синтезатор AD9852 – это устройство с высокой степенью интеграции, в котором используется комбинация усовершенствованной технологии прямого цифрового синтеза (DDS) и быстродействующего, высококачественного цифро-аналогового преобразования, обеспечивающая синтез частот с цифровым программированием и быстрой перестройкой. При подаче сигнала от внешнего стабильного источника опорной частоты AD9852 формирует высокостабильный гармонический выходной сигнал с программируемыми частотой, фазой и амплитудой, который может использоваться в качестве гетеродина в системах связи, радиолокации и многих других областях. Инновационное быстродействующее ядро DDS AD9852 обеспечивает 48-разрядное разрешение по частоте (разрешение настройки по частоте 1 мкГц при частоте SYSCLK 300 МГц). Использование 17 старших бит результата аккумулятора гарантирует превосходный SFDR.
Архитектура AD9852 позволяет генерировать выходные сигналы с частотой до 150 МГц. Частота выходного сигнала может перестраиваться цифровым кодом со скоростью до 100 миллионов новых значений частоты в секунду. Выходной гармонический сигнал (после внешней фильтрации) может быть преобразован в прямоугольное колебание с помощью внутреннего компаратора для формирования тактовых сигналов. Компонент имеет два 14-разрядных регистра значения фазы и один внешний вывод, комбинация которых обеспечивает возможность двоичной фазовой манипуляции (BPSK).
Формирование PSK сигналов с более высоким порядком модуляции осуществляется путем изменения значения фазы через интерфейс ввода/вывода. 12-разрядный гармонический ЦАП (cosine DAC) в комбинации с инновационной архитектурой DDS обеспечивает превосходные параметры широкополосного и узкополосного SFDR. Дополнительный 12-разрядный управляющий ЦАП (control DAC) в комбинации с компаратором упрощает статическое управление скважностью при формировании высокоскоростных тактовых сигналов.
12-разрядный цифровой умножитель позволяет реализовать программируемую амплитудную модуляцию, амплитудную манипуляцию со сглаженными импульсами и точное управление амплитудой выходного сигнала гармонического ЦАП. Компонент также поддерживает возможность автоматической развертки по частоте в широкой полосе. Программируемая схема умножения частоты REFCLK с коэффициентом умножения от 4× до 20× позволяет формировать внутренний системный тактовый сигнал с частотой до 300 МГц из внешнего опорного тактового сигнала меньшей частоты. Это, в свою очередь, избавляет от сложностей и материальных затрат, связанных с реализацией источника тактовой частоты 300 МГц.
Компонент также может непосредственно тактироваться внешним сигналом с частотой 300 МГц, поступающим через несимметричный или дифференциальный вход. Кроме того, он поддерживает стандартную частотную манипуляцию (FSK) с управлением от одного внешнего вывода или частотную манипуляцию с линейным изменением частоты, дающую повышенное качество спектральных характеристик. Для обеспечения столь высокой степени интеграции при работе от одного напряжения питания 3.3 В AD9852 изготавливается по усовершенствованной технологии КМОП 0.35 мкм. AD9852 совместим по выводам с синтезатором однотональных сигналов AD9854.
Компонент работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
Области применения
- Быстрый синтез частоты гетеродина
- Программируемые генераторы тактовых сигналов
- Источники сигналов с линейной ЧМ для радаров и сканирующих систем
- Испытательное и измерительное оборудование
- Коммерческие и любительские ВЧ возбудители
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (29)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Технические статьи (22)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9852 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.