Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit, 30 MHz Version
- Correlated Double Sampler (CDS)
- –2 dB to +10 dB Pixel Gain Amplifier ( PxGA®)
- 2 dB to 36 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
- 12-Bit 30 MHz A/D Converter
- Black Level Clamp with Variable Level Control
- Complete On-Chip Timing Driver
- Precision Timing™ Core with 1 ns
- Resolution @ 20 MSPS
- On-Chip 5 V Horizontal and RG Drivers
- 48-Lead LQFP Package
Подробнее о продукте
The AD9848 and AD9849 are highly integrated CCD signal processors for digital still camera applications. Both include a complete analog front end with A/D conversion, combined with a programmable timing driver. The Precision Timing core allows adjustment of high speed clocks with approximately 1 ns resolution.
The AD9848 is specified at pixel rates of 20 MHz, and the AD9849 is specified at 30 MHz. The analog front end includes black level clamping, CDS, PxGA, VGA, and a 10-bit or 12-bit A/D converter. The timing driver provides the high speed CCD clock drivers for RG and H1–H4. Operation is programmed using a 3-wire serial interface.
Packaged in a space saving 48-lead LQFP, the AD9848 and AD9849 are specified over an operating temperature range of –20°C to +85°C.
APPLICATIONS
- Digital Still Cameras
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.