Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Compatible with AD9845A Designs
  • 12-Bit 30 MSPS A/D Converter
  • 30 MSPS Correlated Double Sampler (CDS)
  • 4 dB ± 6 dB 6-Bit Pixel Gain Amplifier (PxGA®)
  • 2 dB to 36 dB 10-Bit Variable Gain Amplifier (VGA)
  • Low Noise Clamp Circuits
  • Preblanking Function
  • Auxiliary Inputs with VGA and Input Clamp
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V Single-Supply Operation
  • Low Power: 153 mW @ 3 V Supply
  • Space-Saving 48-Lead LQFP Package

Подробнее о продукте

The AD9845B is a complete analog signal processor for CCD applications. It features a 30 MHz single-channel architecture designed to sample and condition the outputs of interlaced and progressive scan area CCD arrays. The AD9845B's signal chain consists of an input clamp, correlated double sampler (CDS), Pixel Gain Amplifier (PxGA®), digitally controlled variable gain amplifier (VGA), black level clamp, and a 12-bit A/D converter. Additional input modes are provided for processing analog video signals.

The internal registers are programmed through a 3-wire serial digital interface. Programmable features include gain adjustment, black level adjustment, input configuration, and power-down modes.

The AD9845B operates from a single 3 V power supply, typically dissipates 140 mW, and is packaged in a 48-lead LQFP.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь