Обзор
Особенности и преимущества
- 40 MHz Correlated Double Sampler (CDS)
- 0 to 34 dB Variable Gain Amplifier (VGA)
- Pre-Blanking Function
- Low-Noise Clamp Circuits
- 10-Bit 40 MSPS A/D Converter
- No Missing Codes Guaranteed
- Auxiliary Inputs available
- 3-Wire Serial Digital Interface
- +3 V Single Supply Operation
- Power Dissipation: 155 mW
- 48-Lead LQFP Package
Подробнее о продукте
The AD9840A is a complete Analog Front-End (AFE) product for high-speed CCD camera applications. It features the circuitry necessary to sample, condition, and digitize the analog output of interlaced and progressive scan area CCDs. The AD9840A performs correlated double sampling (CDS), gain adjustment, black level correction, and analog-to-digital conversion. Additional input modes are provided for processing analog video signals. The internal registers of the AD9840A - used to control gain, offset level, and other functions - are programmed through a 3-Wire serial digital interface.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.