Обзор
Особенности и преимущества
- Напряжение питания от 2.3 В до 5.5 В
- Частота MCLK: 16 МГц (градация B), 5 МГц (градация A)
- Частота выходного сигнала до 8 МГц
- Синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания
- Интегрированный компаратор
- Трехпроводной интерфейс SPI
- Расширенный температурный диапазон: −40°C до +125°C
- Опция пониженного энергопотребления
- Потребляемая мощность 11 мВт при напряжении питания 2.3 В
- 20-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD9838 – это малопотребляющий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesis), способный формировать синусоидальные и треугольные выходные сигналы с высоким качеством. Он также имеет интегрированный компаратор, который позволяет формировать прямоугольные колебания, используемые в качестве тактовых сигналов. AD9838 потребляет всего 11 мВт при напряжении питания 2.3 В, что делает его идеальным кандидатом для приложений, где требуется пониженное энергопотребление.Компонент имеет возможность модуляции фазы и частоты. Регистры частоты имеют разрядность 28 бит; разрешение по частоте составляет 0.06 Гц при частоте тактового сигнала 16 МГц и 0.02 Гц при частоте тактового сигнала 5 МГц. Модуляция частоты и фазы конфигурируется путем записи в регистры через последовательный интерфейс и переключения активных регистров программно или при помощи выводов FSELECT и PSELECT, соответственно.
Запись данных в AD9838 осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 40 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров.
Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Аналоговая и цифровая части компонента независимы и могут работать от разных напряжений питания: например, AVDD может быть равно 5 В, а DVDD – 3 В.
AD9838 имеет вывод переключения в режим пониженного энергопотребления (SLEEP), работающий под управлением внешнего сигнала. Питание отдельных частей компонента, которые не используются в отдельно взятый момент времени, может быть отключено для минимизации тока, потребляемого компонентом. Так, например, при формировании тактового сигнала можно отключить питание ЦАП.
AD9838 выпускается в 20-выводном корпусе LFCSP_WQ.
Области применения
- Формирование колебаний/возбуждающих сигналов с заданной частотой
- Модуляция и подстройка частоты и фазы
- Малопотребляющие ВЧ системы/системы связи
- Измерение потока жидкости и газа
- Датчики близости, движения и дефектов
- Испытательное и медицинское оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (6)
Руководства по проектированию (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9838 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.