Обзор
Особенности и преимущества
- Цифровое программирование частоты и фазы
- Потребляемая мощность 8.5 мВт при напряжении 2.3 В
- Частота MCLK: 16 МГц (градация B), 5 МГц (градация A)
- Разрешение 28 бит: 0.06 Гц при частоте опорного сигнала 16 МГц
- Синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания
- Напряжение питания от 2.3 В до 5.5 В
- Трехпроводной интерфейс SPI
- Расширенный температурный диапазон: от –40°C до +125°C
- Опция пониженного энергопотребления
- 10-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD9837 – это малопотребляющий, программируемый генератор колебаний, способный формировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания. Генерация колебаний заданной формы требуется в различных задачах измерения, возбуждения приводов и рефлектометрии (определения коэффициента отражения по форме сигнала). Частота и фаза выходного колебания управляются программно, что упрощает настройку генератора. Регистры частоты имеют разрядность 28 бит; разрешение по частоте составляет 0.06 Гц при частоте тактового сигнала 16 МГц и 0.02 Гц при частоте тактового сигнала 5 МГц.Программирование AD9837 осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 40 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В.
AD9837 имеет функцию пониженного энергопотребления (SLEEP). Питание отдельных частей компонента, которые не используются в отдельно взятый момент времени, может быть отключено для минимизации тока, потребляемого компонентом. Так, например, при формировании тактового сигнала можно отключить питание ЦАП.
AD9837 выпускается в 10-выводном корпусе LFCSP_WD.
Области применения
- Формирование колебаний/возбуждающих сигналов с заданной частотой
- Измерение потока жидкости и газа
- Датчики близости, движения и дефектов
- Измерение потерь/ослаблений в линии передачи
- Испытательное и медицинское оборудование
- Генераторы тактовых сигналов/с разверткой по частоте
- Измерение коэффициента отражения по форме сигнала во временной области
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Руководства по проектированию (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9837 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.