Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Узкополосный SFDR >72 дБ
- Напряжение питания от 2.3 В до 5.5 В
- Частота выходных сигналов до 37.5 МГц
- Синусоидальные и треугольные выходные колебания
- Интегрированный компаратор
- Трехпроводной интерфейс SPI®
- Расширенный температурный диапазон от −40°C до +105°C
- Опция пониженного энергопотребления
- Потребляемая мощность 20 мВт при напряжении питания 3 В
- 20-выводный корпус TSSOP
Подробнее о продукте
AD9834 – это малопотребляющий синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesis), способный формировать синусоидальные и треугольные выходные сигналы с высоким качеством. Он также имеет интегрированный компаратор, который позволяет формировать прямоугольные колебания, используемые в качестве тактовых сигналов. AD9834 потребляет всего 20 мВт при напряжении питания 3 В, что делает его идеальным кандидатом для приложений, где требуется пониженное энергопотребление.Компонент имеет возможность модуляции фазы и частоты. Регистры частоты имеют разрядность 28 бит; при частоте тактового сигнала 75 МГц может быть достигнуто разрешение настройки по частоте 0.28 Гц. При частоте тактового сигнала 1 МГц разрешение настройки AD9834 составляет 0.004 Гц. Модуляция частоты и фазы осуществляется путем записи в регистры через последовательный интерфейс и переключения активных регистров программно или при помощи выводов FSELECT и PSELECT, соответственно.
Запись данных в AD9834 осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 40 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров.
Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Аналоговая и цифровая части компонента независимы и могут работать от разных напряжений питания: например, AVDD может быть равно 5 В, а DVDD – 3 В.
AD9834 имеет вывод переключения в режим пониженного энергопотребления (SLEEP) внешним сигналом. Питание отдельных частей компонента, которые не используются в отдельно взятый момент времени, может быть отключено для минимизации тока, потребляемого компонентом. Так, например, при формировании тактового сигнала можно отключить питание ЦАП.
AD9834 выпускается в 20-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Формирование колебаний/возбуждающих сигналов с заданной частотой
- Модуляция и подстройка частоты и фазы
- Малопотребляющие ВЧ системы/системы связи
- Измерение потока жидкости и газа
- Датчики близости, движения и дефектов
- Испытательное и медицинское оборудование
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (35)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Технические статьи (26)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9834 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.