Обзор

Особенности и преимущества

  • Напряжение питания 3 В/5 В
  • Быстродействие 25 МГц
  • Интегрированная таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд синуса
  • Интегрированный 10-разрядный ЦАП
  • Параллельная загрузка
  • Опция пониженного энергопотребления
  • SFDR 72 дБ
  • Потребляемая мощность 125 мВт (при напряжении питания 5 В)
  • Потребляемая мощность 40 мВт (при напряжении питания 3 В)
  • 48-выводный корпус TQFP

Подробнее о продукте

Этот синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) представляет собой генератор с цифровым управлением, в состав которого входят аккумулятор фазы, таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд синуса и 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, интегрированные на одном изготавливаемом по технологии КМОП кристалле. Компонент также имеет функции, позволяющие реализовать модуляцию фазы и частоты.

Тактовая частота синтезатора может составлять до 25 МГц. Точность настройки частоты составляет примерно 1/(4x109) от желаемого значения. Модуляция реализуется путем загрузки содержимого в регистры устройства через параллельный микропроцессорный интерфейс.

Вывод пониженного энергопотребления позволяет переводить компонент в соответствующий режим при помощи внешнего сигнала. Компонент выпускается в 48-выводном корпусе TQFP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

  • Показать все (53)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (24)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Технические статьи (24)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

    В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь