Обзор
Особенности и преимущества
- Напряжение питания +5 В
- Быстродействие 50 МГц
- Интегрированная таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд синуса
- Интегрированный 10-разрядный ЦАП
- Параллельная загрузка
- Опция пониженного энергопотребления
- SFDR 72 дБ
- Потребляемая мощность 250 мВт
- 48-выводный корпус TQFP
Подробнее о продукте
Этот синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) представляет собой генератор с цифровым управлением, в состав которого входят аккумулятор фазы, таблица преобразования значений фазы в значения амплитуд синуса и 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, интегрированные на одном изготавливаемом по технологии КМОП кристалле. Компонент также имеет функции, позволяющие реализовать модуляцию фазы и частоты.Тактовая частота синтезатора может составлять до 50 МГц. Точность настройки частоты составляет примерно 1/(4x109) от желаемого значения. Модуляция реализуется путем загрузки содержимого в регистры устройства через параллельный микропроцессорный интерфейс.
Вывод пониженного энергопотребления позволяет переводить компонент в соответствующий режим при помощи внешнего сигнала. Компонент выпускается в 48-выводном корпусе TQFP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (33)
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.
Материалы по теме
Технические статьи (23)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.