Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit 15 MSPS A/D Converter
  • 3-Channel 16-Bit Operation up to 15 MSPS
  • 1-Channel 16-Bit Operation up to 12.5 MSPS
  • 2-Channel Mode for Mono Sensors with Odd/Even Outputs
  • Correlated Double Sampling
  • 1~6x Programmable Gain
  • ±300 mV Programmable Offset
  • Input Clamp Circuitry
  • Internal Voltage Reference
  • Multiplexed Byte-Wide Output
  • Optional Single Byte Output Mode
  • 3-Wire Serial Digital Interface

Подробнее о продукте

The AD9826 is a complete analog signal processor for imaging applications. It features a 3-channel architecture designed to sample and condition the outputs of trilinear color CCD arrays. Each channel consists of an input clamp, Correlated Double Sampler (CDS), offset DAC, and Programmable Gain Amplifier (PGA), multiplexed to a high-performance 16-bit A/D converter.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD9826 Обсуждения

AD9826 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь