Обзор
Особенности и преимущества
- 40 MHz correlated double sampler (CDS)
- Fixed 3.5 dB CDS gain
- Low noise optical black clamp circuit
- 3 V single-supply operation
- 14-lead TSSOP package
Подробнее о продукте
The AD9823 is a correlated double sampler for digital camera applications. It features a 40 MHz CDS amplifier with 3.5 dB of fixed gain, an internal voltage reference supply, and timing control for the SHP and SHD sampling clocks. Output buffers are also included, providing drive strength for PCB traces and direct connection to an image signal processor such as the AD9821.
The AD9823 is ideal for applications that need to place the CDS and VGA/ADC circuits on separate PC boards. The “pseudo differential” outputs of the AD9823 provide good signal integrity when interfaced with the differential input AD9821. The AD9823 operates from a single 3 V power supply, typically dissipates 50 mW, and is packaged in a 14-lead TSSOP package.
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9823 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.