Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-Bit 15 MSPS A/D Converter
  • No Missing Codes Guaranteed
  • 3-Channel Operation Up to 15 MSPS
  • 1-Channel Operation Up to 12.5 MSPS
  • Correlated Double Sampling
  • 1–6x Programmable Gain
  • ±350 mV Programmable Offset
  • Input Clamp Circuitry
  • Internal Voltage Reference
  • Multiplexed Byte-Wide Output (8+6 Format)
  • 3-Wire Serial Digital Interface
  • 3 V/5 V Digital I/O Compatibility

Подробнее о продукте

The AD9822 is a complete analog signal processor for CCD imaging applications. It features a 3-channel architecture designed to sample and condition the outputs of trilinear color CCD arrays. Each channel consists of an input clamp, Correlated Double Sampler (CDS), offset DAC and Programmable Gain Amplifier (PGA), multiplexed to a high performance 14-bit A/D converter.

APPLICATIONS

  • Flatbed document scanners
  • Film scanners
  • Digital color copiers
  • Multifunction peripherals

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь