Обзор
Особенности и преимущества
- Analog output: adjustable 8.7 mA to 31.7 mA, RL = 25 Ω to 50 Ω
- Low power, fine complex NCO allows carrier placement anywhere in DAC bandwidth while adding <300 mW power
- Auxiliary DACs allow I and Q gain matching and offset control
- Includes programmable I and Q phase compensation
- Internal digital upconversion capability
- Multiple chip synchronization interface
- High performance, low noise PLL clock multiplier
- Digital inverse sinc filter
- 100-lead, exposed pad TQFP package
Подробнее о продукте
The AD9785/AD9787/AD9788 are 12-bit, 14-bit, and 16-bit, high dynamic range TxDAC® devices, respectively, that provide a sample rate of 800 MSPS, permitting multicarrier generation up to the Nyquist frequency. Features are included for optimizing direct conversion transmit applications, including complex digital modulation, as well as gain, phase, and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators, such as the ADL5375 family from Analog Devices, Inc. A serial peripheral interface (SPI) provides for programming and readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 10 mA to 30 mA. The AD9785/AD9787/AD9788 family is manufactured on a 0.18 μm CMOS process and operates from 1.8 V and 3.3 V supplies. It is enclosed in a 100-lead TQFP package.
Product Highlights
- Low noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
- Proprietary DAC output switching technique enhances dynamic performance.
- CMOS data input interface with adjustable setup and hold.
- Low power complex 32-bit numerically controlled oscillators (NCOs).
Applications
- Wireless infrastructure
W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX, GSM - Digital high or low IF synthesis
- Transmit diversity
- Wideband communications
LMDS/MMDS, point-to-point
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ACE Evaluation Software
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD9787 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые квадратурный модулятор
- For 3V power supplies: AD8345, AD8346.
- For an IQ modulator with integrated PLL and VCO: ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704.
- In wideband communication systems: ADL5370, ADL5371, ADL5372, ADL5373, ADL5374, ADL5375, AD8349, ADL5385, ADL5386.
Рекомендуемые Clock Drivers
Рекомендуемые I/V Amplifier
- For a high speed, output amplifier: AD8021, ADA4899-1, ADA4897-1.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.