Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-Bit Resolution with Up to 500 MSPS DAC Update Rate
  • Noise Floor Performance: -164 dBm/Hz @ 20 MHz output
  • IMD to 300 MHz: < -70 dBc
  • DNL: ± 0.75 LSB
  • Selectable 2×/4×/8× High Performance Interpolation Filters: 200 MSPS Data Rate
  • SFDR @ 10 MHz: 86 dBc
  • Direct IF Transmission Frequencies
  • 100-300 MHz and Higher
  • Selectable Data Format: 
  • Twos Complement or Straight Binary
  • LVTTL/CMOS Compatible Inputs
  • Versatile Clock Interface
  • Programmable via SPI Port

Подробнее о продукте

The AD9786 is the 16-bit member of the latest high-performance TxDAC+® product family. Designed specifically to address multicarrier communications architectures, it achieves true 16-bit linearity and breakthrough noise and intermodulation distortion performance. This record-breaking performance allows synthesis of multicarrier transmit signals at intermediate frequencies (IFs) of 100 to 300 MHz and beyond. As a result, system designers can eliminate an up-conversion stage and reduce overall parts count, ultimately lowering total system cost. Its 2x/4x/8x selectable interpolation filters ease data rate and output signal reconstruction filter requirements.

APPLICATIONS

  • Multicarrier Basestations: CDMA2000, WCDMA, TD-SCDMA, GSM/EDGE, IS-136, Tetra
  • Instrumentation: RF Signal Generators, Arbitrary Waveform Generators
  • HDTV transmitters
  • Broadband Wireless systems
  • Digital Radio Links
  • Satellite Systems

TxDAC+ is a registered trademark of Analog Devices.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9786 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь