Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High dynamic range, dual DAC parts
  • Low noise and intermodulation distortion
  • Single carrier W-CDMA ACLR = 80 dBc @ 61.44 MHz IF
  • Innovative switching output stage permits usable outputs beyond Nyquist frequency
  • 315 mW power dissipation
  • LVDS inputs with dual-port or optional interleaved single-port operation
  • Differential analog current outputs are programmable from 8.6 mA to 31.7 mA full scale
  • Auxiliary 10-bit current DACs with source/sink capability for external offset nulling
  • See datasheet for additional information

Подробнее о продукте

The AD9780 / AD9781 / AD9783 include pin-compatible, high dynamic range, dual digital-to-analog converters (DACs) with 12-/14-/16-bit resolutions, and sample rates of up to 500 MSPS. The devices include specific features for direct conversion transmit applications, including gain and offset compensation, and they interface seamlessly with analog quadrature modulators such as the ADL5370.

A proprietary, dynamic output architecture permits synthesis of analog outputs even above Nyquist by shifting energy away from the fundamental and into the image frequency.

Full programmability is provided through a serial peripheral interface (SPI) port. Some pin-programmable features are also offered for those applications without a controller.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Low noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals.
  2. Proprietary switching output for enhanced dynamic performance.
  3. Programmable current outputs and dual auxiliary DACs provide flexibility and system enhancements.

APPLICATIONS

  • Wireless infrastructure
  • W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • Wideband communications
  • LMDS/MMDS, point-to-point
  • RF signal generators, arbitrary waveform generators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.

FPGA/HDL

WIKI

AD9783 Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx Reference Design

The device includes specific features for direct conversion transmit applications, including gain and offset compensation, interfacing seamlessly with analog quadrature modulators.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD9781 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые квадратурные модуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.