Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High dynamic range, dual DAC parts
- LVDS inputs with dual-port or optional interleaved single-port operation
- Single carrier W-CDMA ACLR = 80 dBc @ 61.44 MHz IF
- Innovative switching output stage permits usable outputs beyond Nyquist frequency
- LVDS inputs with dual-port or optional interleaved singleport operation
-
See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The AD9780 / AD9781 / AD9783 include pin-compatible, high dynamic range, dual digital-to-analog converters (DACs) with 12-/14-/16-bit resolutions, and sample rates of up to 500 MSPS. The devices include specific features for direct conversion transmit applications, including gain and offset compensation, and they interface seamlessly with analog quadrature modulators such as the ADL5370.
A proprietary, dynamic output architecture permits synthesis of analog outputs even above Nyquist by shifting energy away from the fundamental and into the image frequency.
Full programmability is provided through a serial peripheral interface (SPI) port. Some pin-programmable features are also offered for those applications without a controller.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- Low noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals.
- Proprietary switching output for enhanced dynamic performance.
- Programmable current outputs and dual auxiliary DACs provide flexibility and system enhancements.
APPLICATIONS
- Wireless infrastructure
- W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
- Wideband communications
- LMDS/MMDS, point-to-point
- RF signal generators, arbitrary waveform generators
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ACE Evaluation Software
FPGA/HDL
AD9783 Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx Reference Design
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9780 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.