Обзор
Особенности и преимущества
- Low power: 1.0 W @ 1 GSPS, 600 mW @ 500 MSPS, full operating conditions
- Single carrier W-CDMA ACLR = 80 dBc @ 80 MHz IF
- Analog output: adjustable 8.7 mA to 31.7 mA, RL = 25 Ω to 50 Ω
- Novel 2×, 4×, and 8× interpolator/coarse complex modulator allows carrier placement anywhere in DAC bandwidth
- Auxiliary DACs allow control of external VGA and offset control
- Multiple chip synchronization interface
- High performance, low noise PLL clock multiplier
- Digital inverse sinc filter
- 100-lead, exposed paddle TQFP
Подробнее о продукте
The AD9776A/AD9778A/AD9779A are dual, 12-/14-/16-bit, high dynamic range digital-to-analog converters (DACs) that provide a sample rate of 1 GSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. They include features optimized for direct conversion transmission applications, including complex digital modulation and gain and offset compensation. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with analog quadrature modulators such as the ADL537x FMOD series from Analog Devices, Inc. A 3-wire interface provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a range of 10 mA to 30 mA. The devices are manufactured on an advanced 0.18 μm CMOS process and operate on 1.8 V and 3.3 V supplies for a total power consumption of 1.0 W. They are enclosed in a 100-lead thin quad flat package (TQFP).
Product Highlights
- Ultralow noise and intermodulation distortion (IMD) enable high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
- A proprietary DAC output switching technique enhances dynamic performance.
- The current outputs are easily configured for various single-ended or differential circuit topologies.
- CMOS data input interface with adjustable setup and hold.
- Novel 2×, 4×, and 8× interpolator/coarse complex modulator allows carrier placement anywhere in DAC bandwidth.
Applications
- Wireless infrastructure W-CDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMax, GSM, LTE
- Digital high or low IF synthesis
- Internal digital upconversion capability
- Transmit diversity
- Wideband communications: LMDS/MMDS, point-to-point
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD9779A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые квадратурные модуляторы
- For an IQ modulator with integrated PLL and VCO: ADRF6701, ADRF6702, ADRF6703, ADRF6704.
- In wideband communication systems: ADL5370, ADL5371, ADL5372, ADL5373, ADL5374, ADL5375, AD8349, ADL5385, ADL5386.
- For 3V power supplies: AD8345, AD8346.
Рекомендуемые Clock Drivers
Рекомендуемые I/V Amplifier
- For a high speed, output amplifier: AD8021, ADA4899-1, ADA4897-1.
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9779A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.