Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 16-bit resolution, 160 MSPS/400 MSPS input/output data rate
  • Selectable 2×/4×/8× interpolating filter
  • Programmable channel gain and offset adjustment
  • fS/4, fS/8 digital quadrature modulation capability
  • Fully compatible SPI® port
  • Direct IF transmission mode for 70 MHz + IFs
  • Enables image rejection architecture
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD9777 is the 16-bit member of a new pin-compatible family of high-speed dual Interpolating TxDAC+® converters with a maximum input data rate of 160 MSPS (no interpolation) and maximum DAC update rate of 400 MSPS (8x interpolation). They feature a selectable interpolation rate (2x/4x/8x) and a complex modulator that can mix at Fs/2, Fs/4 or Fs/8. All configuration is accomplished through an easy to use 3- or 4-wire SPI interface.

When used with an external quadrature modulator (such as the AD8345 / AD8346 / AD8349) the AD977X can be used implement a more traditional baseband I/Q architecture or an image reject upconversion architecture by using its internal complex (I&Q) mixer. The latter architecture may be well suited for those applications demanding high modulation accuracy (i.e. 64 QAM) that digital modulation inherently provides. This offers the added benefit of suppressing the image inherent in an analog mixing operation, consequently reducing the number of filtering stages, and therefore the cost of the hardware required to achieve 3G and broadband spectral emission specifications. User-accessible Gain and Offset correction is accessed through the SPI port and improves sideband suppression and LO feedthrough, respectively. A direct IF mode allows synthesis of intermediate frequencies (IFs) above 70 MHz.

TxDAC+ is a registered trademark of Analog Devices, Inc.

APPLICATIONS

  • Communications
  • Analog quadrature modulation architecture
  • 3G, multicarrier GSM, TDMA, CDMA systems
  • Broadband wireless, point-to-point microwave radios
  • Instrumentation/ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9777 IBIS Models

Сопутствующие компоненты

AD9777 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые квадратурные модуляторы

Рекомендуемые Clock Drivers

Рекомендуемые I/V Amplifiers

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь