Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Fast 16-Bit ADC
100 kSPS Throughput Rate - Single 5 V Supply Operation
- Power Dissipation 100 mW Max
- Power-Down Mode 50 µW
- Choice of External or Internal 2.5 V Reference
- High Speed Serial Interface
- Input Ranges:
- Unipolar; 0 V–10 V, 0 V–5 V
and 0 V–4 V
Bipolar; ±10 V, ±5 V and ±3.3 V - On-Chip Clock
- 20-Lead Skinny DIP or SOIC Package
- 28-Lead Skinny SSOP Package
Подробнее о продукте
The AD977/AD977A is a high speed, low power 16-bit A/D converter that operates from a single 5 V supply. The AD977A has a throughput rate of 200 kSPS whereas the AD977 has a throughput rate of 100 kSPS. Each part contains a successive approximation, switched capacitor ADC, an internal 2.5 V reference, and a high speed serial interface. The ADC is factory calibrated to minimize all linearity errors. The AD977/AD977A is specified for full scale bipolar input ranges of ±10 V, ±5 V and ±3.3 V, and unipolar ranges of 0 V to 10 V, 0 V to 5 V and 0 V to 4 V.Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.