Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast 16-Bit ADC
  • 100 kSPS Throughput
  • Single 5 V Supply Operation
  • Input Range: ±10 V
  • 100 mW Max Power Dissipation
  • Choice of External or Internal 2.5 V Reference
  • High Speed Parallel Interface
  • On-Chip Clock
  • 28-Lead Skinny DIP, SSOP or SOIC Packages

Подробнее о продукте

The AD976 and AD976A are high-speed, low-power 16-bit A/D converters with each operating from a single 5 V supply. The AD976A has a throughput rate of 200 ksps whereas the AD976 has a throughput rate of 100 ksps. Each part contains a successive approximation, switched capacitor ADC, an internal 2.5 V reference, and a high-speed parallel interface. The AD976 and AD976A dissipate a maximum of 100 mW. The ADC is factory calibrated to minimize all linearity errors. The analog full-scale input is the standard industrial range of ±10 V.

The AD976 and AD976A are comprehensively tested for ac parameters such as SNR and THD, as well as the more traditional parameters of offset, gain and linearity.

The AD976 and AD976A are fabricated on Analog Devices' proprietary BiCMOS process, which has high performance bipolar devices along with CMOS transistors.

The AD976 and AD976A are available in skinny 28-pin DIP, SSOP and SOIC packages.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  • Fast Throughput. The AD976/AD976A is a high speed (100 kSPS/200 kSPS throughput rates respectively), 16-bit ADC based on a switched capacitor architecture.
  • Single-Supply Operation. The AD976/AD976A operates from a single 5 V supply and dissipates only 100 mW max.
  • Comprehensive DC and AC Specifications. The AD976/AD976A is factory calibrated and fully tested for SNR and THD as well as the traditional specifications of offset, gain and linearity.
  • Complete A/D Solution. The AD976/AD976A offers a highly integrated solution containing an accurate ADC, reference and on-chip clock. 

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь