Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 14-Bit Dual Muxed Port DAC
  • 300 MSPS Output Update Rate
  • Excellent SFDR and IMD Performance
  • SFDR to Nyquist @ 25 MHz Output: 71 dB
  • Internal Clock Doubling PLL
  • Differential or Single-Ended Clock Input
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • Single 3.3 V Supply Operation
  • Power Dissipation: 155 mW @ 3.3 V
  • 48-Lead LQFP

Подробнее о продукте

The AD9755 is a dual muxed port, ultra high-speed, single channel,14-bit CMOS DAC. It integrates a high-quality 14-bit TxDAC core, a voltage reference, and digital interface circuitry into a small 48-lead LQFP package. The AD9755 offers exceptional AC and DC performance while supporting update rates up to 300 MSPS.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь