Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Performance Member of Pin-Compatible TxDAC Product Family
- 125 MSPS Update Rate
- 14-Bit Resolution
- Excellent Spurious Free Dynamic Range Performance
- SFDR to Nyquist @ 5 MHz Output: 83 dBc
- Differential Current Outputs: 2 mA to 20 mA
- Power Dissipation: 185 mW @ 5 V
- Power-Down Mode: 20 mW @ 5 V
- On-Chip 1.20 V Reference
- CMOS-Compatible +2.7 V
to 5.5 V Digital Interface - Package: 28-Lead SOIC, TSSOP Packages
- Edge-Triggered Latches
Подробнее о продукте
The AD9754 is a 14-bit resolution second generation member of the TxDAC® series of high performance, low power CMOS digital-to-analog converters (DACs). The TxDAC family, which consists of pin compatible 8-, 10-, 12- and 14-bit DACs, is specifically optimized for the transmit signal path of communication systems. All of the devices share the same interface options, small outline package and pinout, providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution and cost. The AD9754 offers exceptional ac and dc performance while supporting update rates up to 125 MSPS.
TxDAC is a registered trademark of Analog Devices, Inc.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
AD9754 IBIS Models
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.