Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Performance Member of Pin-Compatible TxDAC Product Family
  • 125 MSPS Update Rate
  • 12-Bit Resolution
  • Excellent Spurious Free Dynamic Range Performance
  • SFDR to Nyquist @ 5 MHz Output: 79 dBc
  • Differential Current Outputs: 2 mA to 20 mA
  • Power Dissipation: 185 mW @ 5 V
  • Power-Down Mode: 20 mW @ 5 V
  • On-Chip 1.20 V Reference
  • CMOS-Compatible +2.7 V to +5.5 V Digital Interface
  • Package 28-Lead SOIC and TSSOP
  • Edge-Triggered Latches

Подробнее о продукте

The AD9752 is a 12-bit resolution second generation member of the TxDAC series of high performance, low power CMOS digital-to-analog converters (DACs). The TxDAC family, which consists of pin compatible 8-, 10-, 12-, and 14-bit DACs, is specifically optimized for the transmit signal path of communication systems. All of the devices share the same interface options, small outline package and pinout, thus providing an upward or downward component selection path based on performance, resolution and cost. The AD9752 offers exceptional ac and dc performance while supporting update rates up to 125 MSPS.

APPLICATIONS

  • Wideband Communication Transmit Channel:
  • Direct IF
    Basestations
    Wireless Local Loop
    Digital Radio Link
  • Direct Digital Synthesis (DDS)
  • Instrumentation

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. The AD9752 is a member of the wideband TxDACproduct family that provides an upward or downward component selection path based on resolution (8 to 14 bits), performance and cost. The entire family of TxDACs is available in industry standard pinouts.
  2. Manufactured on a CMOS process, the AD9752 uses a proprietary switching technique that enhances dynamic performance beyond that previously attainable by higher power/cost bipolar or BiCMOS devices.
  3. On-chip, edge-triggered input CMOS latches interface readily to +2.7 V to +5 V CMOS logic families. The AD9752 can support update rates up to 125 MSPS.
  4. A flexible single-supply operating range of 4.5 V to 5.5 V and a wide full-scale current adjustment span of 2 mA to 20 mA allow the AD9752 to operate at reduced power levels.
  5. The current output(s) of the AD9752 can be easily configured for various single-ended or differential circuit topologies.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9752 IBIS Models

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь