Обзор
Особенности и преимущества
- 10-Bit Dual Muxed Port DAC
- 300 MSPS Output Update Rate
- Excellent SFDR and IMD Performance
- SFDR to Nyquist @ 25 MHz Output: 64 dB
- Internal Clock Doubling PLL
- Differential or Single-Ended Clock Input
- On-Chip 1.2 V Reference
- Single 3.3 V Supply Operation
- Power Dissipation: 155 mW @ 3.3 V
- 48-Lead LQFP
Подробнее о продукте
The AD9751 is a dual muxed port, ultra high-speed, single channel,10-bit CMOS DAC. It integrates a high-quality 10-bit TxDAC+ ™ core, a voltage reference, and digital interface circuitry into a small 48-lead LQFP package. The AD9751 offers exceptional AC and DC performance while supporting update rates up to 300MSPS.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.